AD8236
量产40 µA微功耗仪表放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 低功耗:40 μA最大电源电流
- 低输入电流
1 pA输入偏置电流
0.5 pA输入失调电流 - 高共模抑制比(CMRR):110 dB CMRR,G = 100
- MSOP封装,节省空间
- 零输入交越失真
- 轨到轨输入和输出
- 增益通过单个电阻设置
- 工作电压范围:1.8 V至5.5 V
AD8236是业界功耗较低的仪表放大器。它具有轨到轨输出,可以采用低至1.8 V的电源供电。最大电源电流为40 μA,因此该器件是电池供电应用的较佳选择。
高输入阻抗、1 pA的低输入偏置电流、110 dB的高共模抑制比(CMRR,G = 100)、小尺寸以及低功耗,使AD8236极具应用价值。它具有比典型三运放仪表放大器更宽的共模电压,因此非常适合采用1.8 V或3 V电源供电的应用。创新的输入级可提供较宽的轨到轨输入电压范围,而不会发生其它设计常见的交越失真。
AD8236采用8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 医疗仪器
- 低端电流检测
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
技术书 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8236ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8236ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8236ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8236ARMZ | 量产 | |
| AD8236ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8236ARMZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
低功耗交流信号测量 -
低功耗应变计信号测量 -
差分电压测量
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8236
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
仪表放大器钻石图工具SPICE 模型 1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。