eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8130

量产

低成本270 MHz差分接收器放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速
    AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
    AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)
  • 高共模抑制比(CMRR)
    94 dB(最小值,DC至100 kHz)
    80 dB(最小值,2 MHz)
    70 dB (10 MHz)
  • 低噪声
    AD8130:12.5 nV/√Hz
    AD8129:4.5 nV/√Hz
  • 高输入阻抗:1 MΩ差分
  • 输入共模范围:±10.5 V
  • 低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
    AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
    AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)
  • 用户可调增益
    G = +1无需外部元件
  • 电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
  • 省电模式
AD8130
低成本270 MHz差分接收器放大器
AD8129/AD8130 Functional Block Diagram
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
EVAL-AD8130

AD8130 评估板

产品详情

这些评估板设计用来帮助用户评估AD8130。评估板为裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须另外购买,详见下表或产品页面。用户也可以申请免费样片。利用未搭载器件的评估板,用户可以快速定制各种运算放大器电路并进行原型开发,从而较大程度地降低风险,并缩短产品上市时间。

“用户指南”包含构建电路板所需的全部文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8130
AD8130 评估板

最新评论

近期浏览