AD7738

量产

8通道、8.5 kHz、24位Σ-Δ型ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高分辨率ADC:
    - 24位无失码
    - ±0.0015%非线性度
  • 优化快速通道开关:
    - 18位峰-峰值分辨率(21位有效位、500 Hz)
    - 16位峰-峰值分辨率(19位有效位、8.5Hz)
    - 15位峰-峰值分辨率(18位有效位、15Hz)
    - 片内按通道系统校准
  • 可配置输入:
    - 8个单端输入或4个全差分输入
  • 输入范围:
    - +625 mV、+1.25 V、+2.5 V、±625 mV、±1.25 V、±2.5 V
  • 三线式串行接口:
    - SPI®、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容
    - 施密特触发器逻辑输入
  • 单电源工作:
    - 5 V模拟电源
    - 3 V或5 V数字电源
  • 封装:28引脚TSSOP

AD7738是一款高精度、高吞吐量模拟前端,可实现真16位峰-峰值分辨率,及117 µs总转换时间(8.5 kHz通道切换),非常适合高分辨率多路复用应用。

AD7738采用Σ-Δ架构,具有最高24位无失码性能。用户可通过简易数字接口对该器件进行配置,从而平衡噪声性能与数据吞吐量,实现最高15.4 kHz的转换速率。该模拟前端可配置为8个单端输入或4个全差分输入通道,输入范围包括单极性或双极性625 mV、1.25 V和2.5V,以及从AGND+200 mV至AVDD-300 mV范围的共模输入电压。同时提供多路复用器的输出引脚,方便用户在ADC输入信号之前,可预先进行增益编程或信号调节。差分基准电压输入具有“无基准电压”检测功能。此款ADC还支持按通道进行系统校准选项。

数字串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。所有接口输入均为施密特触发式。

该器件的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围,采用28引脚TSSOP封装。

AD7738
8通道、8.5 kHz、24位Σ-Δ型ADC
AD7738-fbl
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
Evaluation Software 1

AD7732/4/8/9 Evaluation Software

 


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7194 量产 8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7738

AD7738 评估套件

产品详情

EVAL-AD7738EBZ是针对AD7738的全功能评估板。该评估板可通过PC COM串行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7738
AD7738 评估套件

最新评论

近期浏览