AD7478

量产

1 MSPS、8位ADC,采用6引脚SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 下载示例代码
  • 高吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.35 V至5.25 V
  • 低功耗:
    典型值3.6 mW(1 MSPS,3 V电源)
    典型值15 mW(1 MSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:70 dB信噪比(100 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 待机模式:1 µA(最大值)
  • 6引脚SOT-23封装

AD7478
1 MSPS、8位ADC,采用6引脚SOT-23封装
AD7476/AD7477/AD7478 Functional Block Diagram AD7476/AD7477/AD7478 Pin Configuration
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
基准电压源 3
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
运算放大器 3
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7478的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览