MAX22216
推荐用于新设计具有高级诊断功能的四路智能串行控制电磁阀和电机驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 四个串行控制 36V 半桥
- 1.7A 直流 (TA = 25°C) 和 3.2A 满量程电流能力
- 低 RON 可实现高效率
- 高度灵活性:
- 独立通道设置
- 支持高端/低端/桥接负载配置/并行模式
- 先进的控制方法
- 电压/电流驱动调节
- 用于节能的两级时序控制器
- 带限流器的直流电机驱动
- 抖动功能
- 斜升/斜降控制
- 消磁电压控制
- 集成电流检测
- 诊断功能:
- 反应和行程时间测量
- 柱塞运动检测
- 开路负载检测
- 电感测量
- 数字电流检测监视器
- 全套保护
- 过流保护
- 热保护
- 欠压锁定
MAX22216/MAX22217 集成了四个可编程 36V 半桥。它主要用于驱动电感负载,例如开关电磁阀、直流电机、比例阀、双稳态阀、继电器等。MAX22216 每个半桥的电流高达 3.2AFS,而 MAX22217 每个半桥能够提供高达 1AFS 的电流。MAX22216/MAX22217 的工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
MAX22216/MAX22217 半桥支持两种不同的用例。对于第一种用例,可通过串行外设接口 (SPI) 输入配置设置,并且可随时更改。或者,可将设置存储在一次性可编程 (OTP) 寄存器中,这些寄存器在上电时加载。这使得独立操作成为了可能。寄存器是用户可编程的。OTP 写入程序必须在工厂内执行,并且要确保控制良好的温度和电压条件。
支持高端/低端单端驱动操作和桥接负载 (BTL) 配置。还支持通道并行操作。支持电压控制、电流控制和混合方案。
在电压驱动调节模式(VDR 模式)下,半桥输出电压受到控制。电源变化可得到内部补偿。
在电流驱动调节模式(CDR 模式)下,半桥输出电流受到控制。电流在内部感应并反馈到控制器以进行精确的闭环调节。可以配置比例和积分增益来优化稳态误差和动态性能。
MAX22216/MAX22217 集成了旨在优化螺线管和直流电机驱动器控制的功能。其中包括用于节能的两级时序控制器,用于降低噪声的驱动信号斜坡控制 (RAMP),用于抵消静摩擦和滞后影响的抖动功能 (DITH),用于缩短开关时间周期的快速退磁功能 (DC_H2L),以及用于限制浪涌和失速电流的直流电机限流器。
先进的诊断功能可提高系统可靠性并实现预测性维护。其中包括柱塞运动检测 (DPM)、电感测量、行程时间测量、开路负载检测 (OL) 以及通过串行接口进行实时电流监控。
MAX22216/MAX22217 具有全套保护电路,包括过流保护 (OCP)、过温保护 (OVT) 和欠压锁定 (UVM)。每当检测到故障时,故障指示器引脚就会置位。
MAX22216/MAX22217 采用 TQFN32 5mm x 5mm 封装。
应用
- 电磁开关阀和继电器
- 直流电机
- 比例阀
- 双稳态闭锁电磁阀
- 具有实时电流测量功能的开关驱动器
- 数字输出接口
- 机电式电机制动器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22216ATJY+ | LFCSP | ||
| MAX22216ATJY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册