HMC1105
推荐用于新设计
GaAs MMIC x2无源倍频器,20 - 40 GHz输入
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 无源: 无需直流偏置
- 转换损耗: 12 dBm
- Fo隔离: 41 dB
- 3Fo隔离: 46 dB
- 裸片尺寸: 1.79 x 1.19 x 0.1 mm
HMC1105是一款无源微型倍频器MMIC。 相对于输入信号电平,无用基波和高阶谐波抑制高达46 dB(典型值)。 该倍频器采用与Hittite MMIC混频器中相同的GaAs Schottky二极管/巴伦技术。 它尺寸小,无需直流偏置,且无需在倍增信号上增加可衡量的加性相位噪声。
应用
- 点对点和VSAT无线电
- V段通信
- 测试仪器仪表
- 雷达
- 空间
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC1105 | DIE | ||
| HMC1105-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册