eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADXL372

推荐用于新设计

微功耗、3轴、±200 g数字输出MEMS

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 测量范围:±200g
  • 200 Hz至3200 Hz用户可选带宽,带4极抗混叠滤波器
  • 可选过采样比
  • 可调高通滤波器
  • 超低功耗
    • 可采用纽扣电池供电
    • 22 µA(3200 Hz ODR,2.5 V电源)
    • 低功耗、唤醒模式,用于低 g 活动检测
    • 1.4 μA即时导通模式,包含可调阈值
    • <0.1 μA待机模式
  • 内置系统级节能功能包括
    • 自主中断处理,无需处理器干预
    • 深度嵌入式FIFO可最大程度地减轻主机处理器负荷
  • 超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
  • 能够捕捉和存储事件的峰值加速度值
  • 可调低 g 阈值活动/非活动检测
  • 宽电源电压范围:1.6 V至3.5 V
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 支持SPI数字接口和受限12C接口格式
  • 100 mg/LSB比例因子时提供12位输出
  • 宽工作温度范围:-40°C至105°C
  • 小尺寸、薄型、3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm封装
ADXL372
微功耗、3轴、±200 g数字输出MEMS
ADXL372 Functional Block Diagram ADXL372 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADXL372Z-M

EVAL-ADXL372Z-M评估板

特性和优点

  • 灵活的惯性传感器评估平台
    • 单个主板采用可互换卫星板工作
  • 将DUT与控制器隔离,实现精确的环境测试
  • 文件数据记录的连续流
  • 用于供电与通信的标准USB电缆
  • 基于PC的图形用户界面(GUI)
  • 快速、简单安装

产品详情

iMEMS® ADXL372惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。


ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。有两种母板,一种名为–M,另一种名为–MLP。–M与–MLP之间的区别仅仅在于分流电阻R13和增益电阻R17,它们用于检测DUT(受测试器件)的功耗。EVAL-ADXL372-M使用–M母板。由于ADXL372与ADXL362引脚兼容,ADXL362卫星板可重复用于ADXL372。


EVAL-ADXL372Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXL372Z-S卫星板。还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。

eval board
EVAL-ADXL372Z

超低功耗、±200 g 数字加速度计分线板

特性和优点

  • 2组带有间距的过孔,用于安装5引脚接头
  • 可轻松连接到原型制作板或PCB
  • 小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL372Z是一款简单的评估板,允许对ADXL372超低功耗、三轴数字输出MEMS加速度计进行快速性能评估。由于小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此EVAL-ADXL372Z适用于在现有系统中评估ADXL372。


有关ADXL372的完整规格,请参见产品数据手册。使用评估板时,应同时参阅本数据手册和用户指南UG-1113。

eval board
EVAL-ADXL372-ARDZ

微功率、3轴+/- 200g数字输出MEMS Arduino Shield 

特性和优点

  • 超低功耗睡眠和唤醒模式
  • 测量范围±200g
  • 可调高通滤波器
  • 外形与Arduino兼容

产品详情

ADXL372是一款超低功耗、三轴、±200 g MEMS加速度计,在3200 Hz输出数据速率(ODR)下功耗为22 μA。ADXL372不会对其前端进行电源循环以实现低功耗操作,因此不会存在使传感器输出混叠的风险。

除了超低功耗外,ADXL372还具有许多特性,可在实现系统级功耗降低的同时实现冲击检测。该套件包括深度多模输出先进先出队列(FIFO)、若干活动检测模式,以及仅捕获超过阈值事件的峰值加速度的方法。

另外两种具有中断驱动、唤醒功能的低功耗模式,可在不活动期间监控运动。在唤醒模式中,可以对加速度数据进行平均,以获得足够低的输出噪声,以进行低g阈值触发。在即时启动模式下,ADXL372消耗 1.4 μA电流,同时持续监控环境中的冲击。当检测到超过内部设置阈值的冲击事件时,该套件会足够快地切换到正常操作模式,以记录此事件。

高g应用倾向于在很宽的频率范围内体验加速内容。ADXL372包含一个四极点、低通抗混叠滤波器,用于衰减高g应用中常见的带外信号。ADXL372还集成了一个高通滤波器,以消除初始和慢速变化误差,例如环境温度漂移。

EVAL-ADXL372Z-M
EVAL-ADXL372Z-M评估板
EVAL-ADXL372Z-M Image
EVAL-ADXL372Z
超低功耗、±200 g 数字加速度计分线板
EVAL-ADXL372ZANGLE-web EVAL-ADXL372ZBOTTOM-web EVAL-ADXL372ZTOP-web
EVAL-ADXL372-ARDZ
微功率、3轴+/- 200g数字输出MEMS Arduino Shield 
ADXL372-ARDZ (together, top) ADXL372-ARDZ (together, side) ADXL372-ARDZ (separate, top) ADXL372-ARDZ (separate, side)

最新评论

近期浏览