概览
优势和特点
- 2组带有间距的过孔,用于安装5引脚接头
- 可轻松连接到原型制作板或PCB
- 小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小
产品详情
EVAL-ADXL372Z是一款简单的评估板,允许对ADXL372超低功耗、三轴数字输出MEMS加速度计进行快速性能评估。由于小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此EVAL-ADXL372Z适用于在现有系统中评估ADXL372。
有关ADXL372的完整规格,请参见产品数据手册。使用评估板时,应同时参阅本数据手册和用户指南UG-1113。
文档
-
UG-1113: Ultralow Power, ±200 g Digital Accelerometer Breakout Board (Rev. 0)2017/3/10PDF302 K