ADAR3001S

预发布

27.5 GHz - 31 GHz,4波束和4元件,Ka段波束合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围27.5 GHz至31 GHz
  • 低功耗(<;每信道12 mW)
  • 4波束/16信道波束合成集成电路(IC)
  • 可配置进行传输或接收操作
  • 可编程时延和波束控制步进衰减器
  • 存储波束位置的内部存储器
  • 用于快速高效波束状态选择的用户可编程时序控制器
    • 通过指针或SPI发布的更新、重置、&消音波束指令
    • 支持波束跳换和光栅扫描
  • 用于以下部件的集成式ADC:
    • 温度传感器
    • 通用模拟输入
  • 可编程偏置模式
  • 4线SPI接口的16芯并行可寻址性
  • 便于使用的BGA封装
ADAR3001S
27.5 GHz - 31 GHz,4波束和4元件,Ka段波束合成器
ADAR3001 - Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

For more information please contact ADI at space@analog.com.

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR3001S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览