ADAQ7980
推荐用于新设计16位、1 MSPS、集成数据采集子系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 易于使用
- μModule数据采集系统
- 全部有源元件皆由ADI公司设计
- 节省50% PCB面积
- 包含关键无源元件
- SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
- 以菊花链形式连接多个ADAQ7980/ADAQ7988器件
- 多功能电源配置,1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- μModule数据采集系统
- 高性能
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:1 MSPS
- 积分非线性(INL):±8 ppm(典型值),20 ppm(最大值)
- 信噪比(SNR):91.5 dB(典型值,10 kHz,单位增益)
- 总谐波失真(THD):-105 dB (10 kHz)
- 零误差:±0.06 mV(典型值,单位增益)
- 零误差温度漂移:1.3 μV/°C(最大值)
- 低功耗
- 21 mW典型值(1 MSPS)
- 灵活的省电模式
- 24引脚5 mm × 4 mm小型LGA封装
- 出色的ESD额定值
- 3500 V人体模型(HBM)
- 1250 V场感应充电装置模型(FICDM)
- 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
ADAQ7980/ADAQ7988均为16位模数转换器(ADC) μModule® 数据采集系统,系统中集成四个常见信号处理和调理模块,采用支持各种应用的系统级封装(SiP)设计。这些器件集成最关键的无源元件,从而消除与使用逐次逼近寄存器(SAR) ADC的传统信号链相关的许多设计挑战。这些无源元件是实现额定器件性能的关键因素。
ADAQ7980/ADAQ7988内置一个高精度、低功耗、16位SAR ADC,一个低功耗、高带宽、高输入阻抗ADC驱动器,一个稳定的低功耗基准电压缓冲器和一个高效的电源管理模块。这些产品采用5 mm × 4 mm小型LGA封装,可简化数据采集系统的设计过程。ADAQ7980/ADAQ7988的系统集成度解决了许多设计挑战难题,同时提供灵活的可配置ADC驱动器反馈环路,以便调整增益和/或共模。一组四个器件电源提供出色的系统性能;但是,可实现单电源工作且对器件工作规格的影响很小。
ADAQ7980/ADAQ7988集成在外形与集成电路(IC)一样紧凑的关键元件中,这些元件常用于数据采集信号链设计中。μModule系列将元件选型、优化和布局等设计负担从设计人员转移到器件上,缩短了整体设计时间,减少了系统故障,最终加快了产品上市时间。
串行外设接口(SPI)兼容串行接口能够将多个器件以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。用户接口与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。
这些器件的额定工作温度范围为−55°C至+125°C。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电仪器仪表
- 通信
- 数据采集
- 过程控制
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 4
3rd Party Solutions 1
参考电路 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ7980BCCZ | 24-Lead LGA (5mm x 4mm x 1.65mm) | ||
ADAQ7980BCCZ-RL7 | 24-Lead LGA (5mm x 4mm x 1.65mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 26, 2022 - 22_0145 ADAQ7980 / ADAQ7988 Datasheet Correction |
||
ADAQ7980BCCZ | 量产 | |
ADAQ7980BCCZ-RL7 | 量产 | |
6月 18, 2018 - 18_0103 Bump Site Transfer for Cu Pillar Bumped Products |
||
ADAQ7980BCCZ | 量产 | |
ADAQ7980BCCZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?