概览
优势和特点
- ADAQ7980的全功能评估板
- 多功能模拟信号调理电路
- 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
- 兼容SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)
- PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
产品详情
EVAL-ADAQ7980SDZ评估板设计用于演示低功耗产品ADAQ7980的性能,以利于了解各种系统应用的接口。ADAQ7980是一款16位模数转换器(ADC)子系统,系统中集成四个常见信号处理和调理模块,采用支持各种应用的系统级封装(SiP)设计。
尽管装有ADAQ7980,EVAL-ADAQ7980SDZ还可以评估ADAQ7988。要模拟ADAQ7988性能评估,在ADAQ798x评估软件中将ADAQ7980的最大采样速率限制到500 kSPS。
该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板EVAL-SDP-CB1Z一起使用。EVAL-ADAQ7980SDZ通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的P1、P2、P3和P4来连接低噪声模拟信号源。
ADAQ798x评估软件可执行文件通过USB连接的EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。
ADAQ7980的完整说明和技术规格参见ADAQ7980/ADAQ7988数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADAQ7980SDZ评估板
- 壁式电源9 V直流适配器
- 子卡电源连接器
- 尼龙螺丝
文档
-
Assembly2017/3/15PDF
-
Bill of Materials2017/3/15XLSX
-
Layout2017/3/15PDF
-
Schematic2017/3/15PDF