AD9652

推荐用于新设计

16位、310 MSPS、3.3/1.8 V双通道模数转换器(ADC)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高动态范围
    -SNR = 75.0 dBFS(70 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -SFDR = 87 dBc(70 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 出色的IF采样性能
    -SNR = 73.7 dBFS(170 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -SFDR = 85 dBc(170 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -全功率带宽为465 MHz
  • 片内3.3 V缓冲器
    -可编程输入范围为2 V p-p至2.5 V p-p(默认值)
  • 差分时钟输入接收机,带1、2、4和8整数输入(时钟分频器输入最高可达1.24 GHz)
  • 内部ADC时钟占空比稳定器
  • SYNC输入允许多芯片同步
  • 总功耗:
    2.16 W
    -3.3 V和1.8 V 电源电压
  • DDR LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式


AD9652
16位、310 MSPS、3.3/1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9652 Functional Block Diagram AD9652 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
AD8375 量产 超低失真IF VGA
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
ADL5566 推荐用于新设计 4.5 GHz 超高动态范围双通道差分放大器
差分放大器 2
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
ADA4930-2 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
时钟IC 2
AD9530 推荐用于新设计 集成5.4 GHz VCO的4路CML输出、低抖动时钟发生器
AD9525 推荐用于新设计 AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9652 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9652

AD9652评估板

特性和优点

  • AD9652的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9652-310EBZ用于评估双通道16位ADC AD9652。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9652的SPI可编程功能。

AD9652数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板

特性和优点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9652
AD9652评估板
EVAL-AD9652-310EBZ Evaluation Board EVAL-AD9652-310EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD9652-310EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
eval-image-unavailable
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览