AD5361

量产

16通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在52引脚LQFP封装中集成16通道DAC
  • 确保的16/14 bits单调性
  • 额定输出电压范围:-10 V~+10 V
  • 可提供多种输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 数字复位(RESET
  • 对用户定义的SIGGNDx进行清零
  • GPIO功能
  • 允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
  • 通道分组和寻址特性
  • 数据检错特性
  • SPI兼容的串行接口
  • 2.5 V~5.5 V的数字接口
  • DAC输出的同步更新

AD5361
16通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC
AD5360/AD5361 Functional Block Diagram AD5360/AD5361 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5361

AD5361 评估板

产品详情

AD5361评估板可用作独立板,使用外部DSP或微控制器进行控制,或者可连接到PC。还提供软件,可用于对AD536x的寄存器编程。对AD536x的控制通过USB接口来实现。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5361
AD5361 评估板
EVAL-AD5361EBZANGLE-web EVAL-AD5361EBZBOTTOM-web EVAL-AD5361EBZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5361的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览