TMCM-1110
量产步进电机控制器/驱动器模块,10至30V、2.8A、256微步,带USB、S/D和RS485接口,具有StallGuard和CoolStep功能
- 产品模型
- 1
概述
- 适用于两相双极步进电机的单轴控制器/驱动器
- 通过配置额外的从机扩展板,可实现2轴和3轴系统。
- +10至30V直流供电电压
- 高达2.8A的RMS电机电流
- RS485接口和USB接口
- 多功能输入和输出
TMCM-1110是一款单轴步进电机控制器/驱动器模块,支持无传感器的负载自适应电流控制。它采用ADI Trinamic StallGuard2™、CoolStep™和SpreadCycle™斩波技术,具有梯形斜坡发生器。TMCM-1110能够从每个输出端驱动高达4A的电流(需配备适当的散热装置)。工作电压为10至30V。它提供RS485、USB、S/D和编码器接口。集成了协议处理器,可提供高等级的TMCL通信能力。
只需一个电源和免费易用的ADI Trinamic TMCL-IDE,即可开始使用。TMCL-IDE图形用户界面支持快速设置和直接使用命令,以直观的图表方式监控实时行为,并记录和存储数据。
应用
- 实验室自动化
- 制造业
- 机器人
- 工厂自动化
- 测试与测量
- 技术评估
- 步进电机的初步体验
- 兴趣爱好方面的应用
参考资料
用户手册 1
软件手册 4
封装外形图 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| TMCM-1110-STEPROCKER | MOD |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 30, 2021 - PCN 2021-04-30 Hardware TMC262C Module PANdrive BOM Change - replacing TMC262A by TMC262C |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
|
4月 2, 2021 - PCN 2021-06-02 Firmware TMCL V112 Firmware Update |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
|
4月 1, 2019 - PCN 2019-06-01 Firmware V111 TMCL Firmware Update |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
|
4月 1, 2018 - PCN 2018-03-01 Firmware V109 Firmware Update |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
|
4月 1, 2017 - PCN 2017-09-01 TMCM-1110 V23 BOM Change |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
|
6月 16, 2014 - PCN TMCM-1110 2015-02-18 V100 Firmware Update |
||
| TMCM-1110-STEPROCKER | 量产 | |
软件资源
Evaluation Software 1
TMCL-IDE
Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
软件开发 10
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.14
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.13
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.12
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.11
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.09
- TMCM-1110-TMCL Firmware, V1.08
- TMCM-1111-TMCL Firmware, V1.14
- TMCM-1111-TMCL Firmware, V1.12
- TMCM-1111-TMCL Firmware, V1.11
- TMCM-1111-TMCL Firmware, V1.09
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论