MAX9503
量产DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
- 产品模型
- 1
概述
- 直流耦合输出
- 直接连接至视频DAC
- 视频输出黑电平设置至地
- 视频重建滤波器在27MHz频点的衰减为50dB
- 预置增益
- 6dB (MAX9503G)
- 12dB (MAX9503M)
- 10nA关断状态电源电流
- 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9503能对标准清晰度的视频信号进行滤波和放大。Maxim的DirectDrive技术省去了大体积输出耦合电容,可将视频黑电平设置至地。MAX9503的输入可直接连接至视频数字-模拟转换器(DAC)的输出。MAX9503提供了一个紧凑、高集成度、低功耗的方案。
内部重建滤波器可以平滑来自于DAC的视频信号中的台阶,并降低其中的毛刺。重建滤波器在9MHz频点的衰减通常为3dB,在27MHz频点的衰减通常为50dB,5.5MHz通带内具有±1dB的平坦度。
Maxim的DirectDrive技术采用内置电荷泵和线性稳压器产生干净的负电源,以驱动同步信号至地电平以下。电荷泵只给视频输出注入极少的噪声,不会造成画面瑕疵。
MAX9503可提供+6dB (MAX9503G)和+12dB (MAX9503M)两种增益。该器件采用2.7V至3.6V的单电源供电,具有10nA低功耗关断模式。
MAX9503提供节省空间的16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
应用
- 数码相机
- 移动电话/智能电话
- 便携式媒体播放器
- 安全监控摄像机
- 空间受限的低功耗便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9503MEEE+T | QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9503的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论