MAX9277

量产

用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器

串行器支持使用同轴电缆,从而降低汽车信息娱乐系统的布线重量和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 非常适用于高清视频应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 104MHz高带宽模式支持24位色的1920x720p/60Hz显示
    • 串行器预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
    • 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
  • 多种数据速率实现系统灵活性
    • 串行比特率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、混合 UART/I2C 或 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 串行输出可编程为100mV至500mv单端模式或100mV至400mV差分模式
    • 可编程扩频有助于降低EMI
    • 用于并行时钟抖动衰减的可旁路输入PLL
    • 在输入端跟踪扩频
    • 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
  • 提供用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置用于串行链路BER测试的PRBS发生器
    • 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPO
    • 远程/在本地从睡眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • 工作温度范围为-40°C至+105°C
    • ±8kV接触放电和±15kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护
  • MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV单端模式(同轴电缆)或100mV至400mV差分模式(STP)。

    音频通道在TDM模式下支持 L-PCM I2S 立体声和多达八通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz的采样率,采样深度高达32位。

    嵌入式控制通道在UART-UART和 UART-I2C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,在 I2C-I2C 模式下以高达1Mbps的速率运行。通过使用控制通道,微控制器可以不受视频时序影响,随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9281)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。

    为了与更长的电缆一起使用,串行器配有可编程的预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD标准。内核电源为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V。采用无铅、48引脚、7mm x 7mm TQFN封装,带有裸露焊盘,引脚间距为0.5mm。

    应用

    • 高分辨率汽车导航
    • 百万像素摄像头系统
    • 后座信息娱乐系统

    MAX9277
    用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器
    MAX92778197.png
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX9281COAXEVKIT

    MAX9277/MAX9281评估板

    特性和优点

    • 支持4通道LVDS或24位/32位并行视频
    • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
    • USB-PC连接(含电缆)
    • USB供电
    • 经过验证的PCB布局
    • 完整装配并经过测试

    产品详情

    MAX9277/MAX9281同轴电缆评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9277和MAX9281高带宽G-bit多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,满足同轴电缆FAKRA标准。评估板提供兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,提供简单的图形用户界面(GUI)熟悉器件特性。评估板装配MAX9277GTM+或MAX9281GTM+。

    为使用一个FAKRA标准的同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9277或MAX9281同轴电缆评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276A或MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,请订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

    应用

    • 高分辨率汽车导航
    • 兆像素照相系统
    • 后排座信息终端

    MAXCOAX2STP-HSD

    评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

    特性和优点

    • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
    • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

    产品详情

    借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

    该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

     

    应用

    • 车载摄像系统
    • 高分辨率汽车导航
    • 兆像素照相系统
    • 后排座信息终端

    MAX9277COAXEVKIT

    MAX9277/MAX9281评估板

    特性和优点

    • 支持4通道LVDS或24位/32位并行视频
    • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
    • USB-PC连接(含电缆)
    • USB供电
    • 经过验证的PCB布局
    • 完整装配并经过测试

    产品详情

    MAX9277/MAX9281同轴电缆评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9277和MAX9281高带宽G-bit多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,满足同轴电缆FAKRA标准。评估板提供兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,提供简单的图形用户界面(GUI)熟悉器件特性。评估板装配MAX9277GTM+或MAX9281GTM+。

    为使用一个FAKRA标准的同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9277或MAX9281同轴电缆评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276A或MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,请订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

    应用

    • 高分辨率汽车导航
    • 兆像素照相系统
    • 后排座信息终端

    MAX9281COAXEVKIT
    MAX9277/MAX9281评估板
    MAXCOAX2STP-HSD
    评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器
    MAX9277COAXEVKIT
    MAX9277/MAX9281评估板

    最新评论

    近期浏览