MAX9275
量产用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器
串行器支持使用同轴电缆,从而降低汽车信息娱乐系统的布线重量和成本
- 产品模型
- 4
概述
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 104MHz高带宽模式支持24位色的1920x720p/60Hz显示
- 串行器预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
- 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
- 串行比特率高达3.12Gbps
- 6.25MHz至104MHz像素时钟
- UART、混合 UART/I2C 或 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
- 串行输出可编程为100mV至500mv单端模式或100mV至400mV差分模式
- 可编程扩频有助于降低EMI
- 用于并行时钟抖动衰减的可旁路输入PLL
- 在输入端跟踪扩频
- 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
- 内置用于串行链路BER测试的PRBS发生器
- 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPO
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 工作温度范围为-40°C至+105°C
- ±8kV接触放电和±15kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。MAX9279具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9275相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV单端模式(同轴电缆)或100mV至400mV差分模式(STP)。
音频通道在TDM模式下支持 L-PCM I2S 立体声和多达八通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz的采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和 I2C 模式下以9.6kbps至1Mbps的速度运行,在I2C-I2C模式下以高达1Mbps的速度运行。通过使用控制通道,微控制器可以不受视频时序影响,随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9279)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
为了与更长的电缆一起使用,串行器配有可编程的预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V。MAX9275/MAX9279采用无铅、56引脚、8mm x 8mm、TQFN封装,带有裸露焊盘,引脚间距为0.5mm。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
产品亮点 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9275GTN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 13, 2018 - 1801 DESIGN |
||
| MAX9275GTN+ | 量产 | |
| MAX9275GTN+T | 量产 | |
| MAX9275GTN/V+ | 量产 | |
| MAX9275GTN/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册