MAX9272A
不推荐用于新设计用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器
坚固耐用的1.5Gbps解串器通过同轴电缆或STP电缆灵活地驱动多达28位,采用小型7mm × 7mm TQFN封装
- 产品模型
- 2
概述
- 非常适合摄像头应用
- 与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP配合使用
- 错误检测/纠正
- I2C 到 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
- 出色的电源电流:90mA(最大值)
- 百万像素摄像头的双倍速率时钟
- 电缆均衡功能支持15m电缆全速运行
- 48引脚(7mm x 7mm) TQFN-EP封装,引脚间距为0.5mm
- 百万像素摄像头的高速数据反序列化
- 单输出或双输出的串行比特率高达1.5Gbps:6.25MHz至100MHz时钟
- 多种控制通道模式实现系统灵活性
- UART到UART或UART到I2C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道
- 降低EMI和屏蔽要求
- 输入可编程范围:100mV至500mV
- 单端或50mV至400mV差分模式
- 并行输出上的可编程扩频有助于降低EMI
- 在串行输入端跟踪扩频
- 提供用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置用于串行链路BER测试的PRBS检查器
- 两个GPIO端口
- 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用"上/下"GPI
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- 工作温度范围为-40°C至+105°C
- ±10kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2 ESD保护
- ±10kV接触放电和±30kV空气放电ISO 10605 ESD保护
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或双输出。双输出在每个像素时钟周期选通输出一半的并行字。双输出可与具有双输入功能的GMSL串行器一起使用。
该器件具有一个运行速度为9.6kbps至1Mbps的嵌入式控制通道。通过使用控制通道,微控制器(µC)可以不受视频时序影响,随时对串行器/解串器和外设寄存器进行编程。提供两个可编程GPIO端口和一个连续采样的GPI输入。
为了与更长的电缆一起使用,该器件配有可编程均衡器。并行输出端可提供可编程扩频。串行输入符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。该器件采用48引脚(7mm x 7mm) TQFN-EP封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 车载摄像系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9272AGTM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9272AGTM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX9272AGTM+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 1 | ||
| MAX9271 | 不推荐用于新设计 | 16位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动 |
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9272A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论