MAX8821
过期白光LED电荷泵,具有单声道D类音频放大器和两路LDO
业内首款集成了音频放大器、2路LDO的LED电荷泵,有效节省空间并提供最高效率
- 产品模型
- 1
概述
- 白光LED反相电荷泵
- 每个LED具有独立的自适应电流调节
- 6路低压差电流调节器
- 可通过I²C接口灵活控制每个LED的亮度
- 每个LED电流提供斜坡升/降控制
- 静态电流低至70µA (典型值)
- TA降额功能为LED提供有效保护
- 单声道2W D类扬声器放大器
- 效率高达85% (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
- 1kHz时THD+N低至0.05%
- 1kHz时PSRR高达65dB
- 全差分输入
- -3dB至+24dB增益设置范围,3dB步长
- 集成喀嗒声抑制
- 低静态电流
- 两路低噪声LDO
- 输出噪声45µVRMS,70dB PSRR
- 可通过I²C接口灵活控制输出电压
- 200mA、300mA输出电流驱动
MAX8821集成了白光LED电荷泵、音频扬声器放大器以及两路低噪声LDO,由I²C接口控制。高效自适应模式反相电荷泵能够以固定电流驱动6只LED,保持均匀亮度。LED电流由I²C接口控制,每个LED的电流可以在0.1mA至25.6mA范围内以伪对数形式分32级进行设置。由于可独立调节每个LED的电压,即使在LED正向电压(VF)不匹配的情况下也能够保持最高效率。内部温度降额功能可以在温度高于+40°C时降低电流,提供有效的LED保护。
高效单声道D类音频放大器在5V供电时能够为4Ω扬声器提供2W功率。放大器采用专有的无滤波有源辐射抑制(AEL)技术。AEL可以避免传统D类放大器中感性负载所引起的高频辐射。放大器具有两种调制方案:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM),SSM通过频率调节降低了EMI辐射。放大器还具有可靠的输出保护和较高的电源抑制比(PSRR)。在上电/断电、使能/禁止以及所有模式变化过程中,喀嗒声抑制电路保持有效。放大器增益可通过I²C接口设置,以3dB为步长,在-3dB至+24dB范围内分为10个等级。差分输入提高了共模噪声抑制。
MAX8821内部LDO设计用于低噪声工作。每个LDO输出可以通过I²C接口独立编程。LDO1和LDO2具有高达70dB的PSRR。
MAX8821包含软启动、热关断、开路和短路保护功能,采用紧凑的28引脚,薄型QFN、4mm x 4mm封装(最大高度为0.8mm)。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- MP3播放器、GPS设备
- PDA、数码相机、便携式摄像机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8821ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8821ETI+ | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LED 驱动器 IC 11 | ||
| MAX1578 | 预发布 | 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器 |
| MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
| MAX8596 | 预发布 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
| MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
| MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
| MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
| MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
| MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
| MAX1582 | 预发布 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 |
| MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
| MAX1575 | 预发布 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论