MAX44280
量产1.8V、50MHz、低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
宽带、在整个工作时间和温度范围保持优异的VOS指标
- 产品模型
- 4
概述
- -40°C至+125°C温度范围内,工作电压低至1.8V
- 0°C至+70°C温度范围内,工作电压低至1.7V
- 50MHz带宽
- 12.7nV/
低输入电压噪声密度
- 1.2fA/
低输入电流噪声密度
- +25°C下,具有50µV (最大值)超低VOS
- 500fA低输入偏置电流
- 每路运放消耗750µA静态电流
- 关断模式下,电源电流 < 1µA
- 小尺寸、2mm × 2mm SC70封装和1mm × 1.5mm µDFN超薄封装
- 总谐波失真低至-110dB
- 5V/V最小稳定增益
MAX44280具有高速、高精度、低噪声和低压工作特性,可理想用于众多信号处理系统,例如:便携式设备和工业设备中的滤波、放大电路。
放大器在1.8V供电时,具有小于50µV的输入失调电压和50MHz的高增益带宽积。器件内部针对5V/V或更高增益进行补偿,满摆幅输入/输出和低噪声特性确保提供最大的动态范围,满足12至16位逐次逼近ADC驱动器的应用要求。与传统的满摆幅输入架构不同,经过优化的输入级采用超低噪声的电荷泵,输入没有交越失真。
MAX44280包括快速上电关断模式,进一步节省功耗。
MAX44280在-40°C至+125°C温度范围内,可以工作在1.8V至5.5V电源电压;在0°C至+70°C温度范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44280提供小尺寸、6引脚SC70封装和1mm x 1.5mm的µDFN (超薄LGA)封装。
应用
- 3G/4G手机
- 模/数转换器缓冲器
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 互阻放大器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX44280AXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX44280AXT+T | Single Chip Package | ||
| MAX44280AYT+ | LGA | ||
| MAX44280AYT+T | LGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44280的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论