MAX3945
不推荐用于新设计1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器
1Gbps至11Gbps限幅放大器,支持< 1W的SFP+光收发模块设计
- 产品模型
- 2
概述
- 130mW功耗支持低于1W的SFP+模块设计
- 单模块设计兼容于1000BASE-SX/LX和10GBASE-SR/LR标准
- 采用10.32Gbps ROSA,在1.25Gbps下光信号检测灵敏度为-25.3dBm
- RATE_SEL = 0时,可选择1GHz/2GHz/2.5GHz/3GHz输入滤波器
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 3.3V供电并提供基于RSSI监测的LOS功能时,总功耗为130mW
- 3.3V供电并提供基于Rx输入的LOS功能时,总功耗为154mW
- 11.3Gbps速率下具有4mVP-P输入灵敏度
- RATE_SEL = 1、11.3Gbps速率下具有4psP-P DJ
- RATE_SEL = 1、8.5Gbps速率下具有4psP-P DJ
- RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1、4.25Gbps速率下具有5psP-P DJ
- RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0、1.25Gbps速率下具有9.0psP-P DJ
- RATE_SEL = 1时,具有26ps上升和下降时间
- RATE_SEL = 0时,具有52ps上升和下降时间
- CML输出具有电平调节和禁止模式
- 可编程CML输出去加重
- CML输出极性选择
- LOS极性选择
- LOS输出带有可编程屏蔽时间
- 可调节LOS触发/清除电平
- 可选择基于Rx输入的LOS或基于RSSI监测的LOS
- 3线数字接口与Maxim SFP+系列产品兼容
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,产生CML电平差分输出信号。所有差分输入和输出(I/O)都优化于50Ω背向端接PCB传输线。MAX3945双通道限幅放大器带有可编程滤波器,能够针对不同数据速率下的敏感度进行优化,抑制光学系统可能产生的驰豫振荡。MAX3945集成了两路信号丢失(LOS)检测电路和一个可编程时间屏蔽的LOS输出。
3线数字接口减少了引脚数,无需外部器件即可实现LOS门限、LOS极性、LOS模式、CML输出电平、输入失调修正、接收(Rx)极性、Rx输入滤波器以及Rx去加重的控制。
MAX3945采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
应用
- 10G PON ONU
- 10GBASE-SR/LR SFP+光收发器
- 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道光收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3945ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
| MAX3945ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论