MAX3518
量产DOCSIS 3.0上行放大器
业内功耗最低的上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
- 产品模型
- 2
概述
- +5V电源
- 低功耗:31dB增益、64dBmV输出时为1.25W
- 发送禁止模式下具有25mW超低功耗
- 63dB增益控制范围、1dB步长
- 64dBmV输出时谐波失真为-60dBc
- 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
- 突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
- 3dB带宽为275MHz
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号,每路信号为+58dBmV。输入和输出端口均为差分形式,输出端口需要外接非平衡变压器。增益通过SPI 3线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
MAX3518采用+5V单电源供电。器件提供四种电源模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种电源模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。对于DOCSIS 3.0应用,MAX3518在33dB增益下的吸电流为300mA,在31dB增益时下降为250mA。在两次突发之间,禁止其发送操作,MAX3518的电源电流降至5mA,大大降低了功耗。控制逻辑电平为3.3V CMOS。
MAX3518采用20引脚薄型QFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至
应用
- DOCSIS 3.0电缆调制解调器
- 机顶盒
- VoIP调制解调器
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3518ETP+ | LFCSP | ||
| MAX3518ETP+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX3518ETP+ | 量产 | |
| MAX3518ETP+T | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3518的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论