概览

优势和特点

  • 简化MAX3518评估
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外部元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)

产品详情

MAX3518评估板(EV kit)简化了DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便地进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简捷的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单和PCB各层的布线图。

应用

  • DOCSIS 3.0电缆调制解调器
  • 机顶盒
  • VoIP调制解调器

相关产品

工具及仿真模型