MAX2612
量产40MHz至4GHz宽带线性放大器
具有高增益的高性能宽带放大器系列
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 低噪声:2.0dB @ fRFIN = 2.0GHz
- 非常平坦的频率响应
- < 0.5dB, 1GHz至4GHz
- 40MHz至4000MHz工作频率范围
- 具有业内最高的PIN (最大值)额定值
- 较高的OIP3范围
- MAX2615/MAX2616:+37dBm
- MAX2612:+35.2dBm
- MAX2613:+31.2dBm
- MAX2614:+30dBm
- 输出P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
- 高增益:18.6dB
- 关断模式(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
- 可调偏置电流,改善OIP3 (MAX2615)
- 3.0V至5.25V供电范围
- 紧凑的2mm x 3mm TDFN封装
- 业内较高的ESD等级:2.5kV HBM
MAX2612–MAX2616为高性能宽带放大器,设计用于功放(PA)的前级驱动、低噪声放大器或可级联的50Ω放大器,输出功率高达+19.5dBm。器件适用于多种应用,包括蜂窝基础设施、个人或商用微波无线设备,以及CATV和电缆调制解调器,工作频率范围为40MHz至4000MHz。放大器采用+3V至+5.25V电源供电,内部提供输入和输出端口的50Ω匹配。该系列器件引脚互相兼容,采用紧凑的2mm x 3mm TDFN无铅封装。
应用
- 汽车
- 蜂窝基础设施
- 微波无线装置
- 测试与测量
- 无线LAN
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2612ETA+ | LFCSP | ||
| MAX2612ETA+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2612ETA+ | 量产 | |
| MAX2612ETA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论