产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸
  • 用于调谐的集成变容二极管
  • 低相位噪声
  • 宽应用频率范围
  • 差分或单端输出
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超小型SOT23-6封装
  • 片内温度稳定偏置
  • 低电流操作
MAX2605
45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2608EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • Easy Evaluation
  • Complete, Tunable VCO Test Board with Tank Circuit
  • Low Phase Noise
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2607_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2606EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2605_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM频段
  • 902MHz至928MHz ISM频段
  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用IF振荡器
  • GPS接收器
  • 陆地移动无线电

MAX2609_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM频段
  • 902MHz至928MHz ISM频段
  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用IF振荡器
  • GPS接收器
  • 陆地移动无线电

MAX2608EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2607_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2606EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2605_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2609_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览