MAX22196
推荐用于新设计八通道工业灌/拉数字输入
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 软件可配置
- 八个输入可单独配置为灌或拉输入
- 1/3 型、2 型、TTL 和 Hi-Z (HTL) 模式
- 通过电阻器可在 0.5mA 至 6.75mA 的宽范围内准确设置输入电流
- 可编程毛刺滤波器
- 丰富的诊断功能(电源电压监控、温度警报、PCB 故障警报、热关断)
- 为每个输入提供可选 16 位递减计数器模式
- 可寻址或菊花链 SPI 可减少隔离通道
- 稳健的解决方案
- 符合 IEC 61000-4-2 ESD 要求,气隙放电 ±15kV,接触放电 ±8kV,现场输入端具有最小 680Ω 脉冲电阻
- 符合 IEC 61000-4-5 要求,浪涌 ±1.2kV/42Ω,现场输入具有最小 680Ω 脉冲电阻
- SPI 上进行循环冗余校验 (CRC) 错误检测
- 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 低功耗
- 8V 至 36V 现场电源供电
- 2mA 低电源电流(最大值)
- 紧凑型解决方案
- 集成 5V、20mA 线性稳压器
- 2.5V 至 5.5V 逻辑接口
- LED 驱动器矩阵或 GPO 输出
- 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装
MAX22196 是一款工业八通道数字输入套件,可将八通道工业 24V 或 TTL 电平输入转换为逻辑电平输出。该套件具有一个串行接口,允许通过 SPI 配置和读取串行数据。
输入通道可单独配置为灌(P 型)或拉(N 型)输入。每个数字输入的限流器可最大程度降低功耗,同时确保符合 IEC 61131-2 标准。使用单电流设置电阻器,可将输入单独配置为 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL(高阻抗 24V 电平)。可单独禁用电流沉或电流源。
每个输入通道都有一个可编程毛刺/去抖动滤波器,每个输入通道都有一个可选的 16 位递减计数器。
对于灌/拉工作,MAX22196 可由 8V 至 36V 的现场电源供电,并且集成了 5V 线性稳压器,可提供高达 20mA 的负载电流。
应用
- 可编程逻辑控制器
- 工厂自动化
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22196ATJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX22196ATJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX22196ATJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22196的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论