MAX19792

最后购买期限

500MHz至4000MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC

高性能RF VVA、具有46dB线性控制的动态范围和优异的衰减平坦度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带覆盖
    • 500MHz至4000MHz RF频率范围
  • 高线性度
    • 整个衰减范围内保持IIP3大于+37.9dBm
    • +22.7dBm输入P1dB
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 两种便利的控制选择
    • 单路模拟电压控制
    • 通过SPI控制的片上10位DAC
  • 步增/步降脉冲控制输入
  • 灵活的衰减控制范围
    • 23.2dB (每路衰减器)
    • 46.4dB (两路衰减器级联)
  • 线性模拟控制响应(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 集成比较器(用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量)
  • 源电流低至13mA
  • 采用5V或3.3V单电源供电
  • 与MAX19791和MAX19793引脚兼容
  • 与MAX19794引脚兼容,额外增加两个并联电容
  • 与MAX19790 PCB兼容
  • 无铅封装
MAX19792
500MHz至4000MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC
MAX197927800.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF衰减器 4
MAX19790 量产 250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器
MAX19791 量产 50MHz至4000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC
MAX19793 量产 1500MHz至6000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC
MAX19794 量产 10MHz至500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX19792EVKIT

MAX19792评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX19792 IC
  • 板载DAC输出4V ±5%以控制衰减
  • MAX32625PICO提供+3.3V和+5V板载电源
  • 工作频率范围为500MHz至4000MHz
  • RF端口采用50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 通过Micro-USB端口连接PC
  • PC控制软件(可访问www.maximintegrated.com/EVKitSoftware获取)

产品详情

MAX19792评估套件(EV套件)简化了MAX19792的评估。MAX19792双路通用模拟电压可变衰减器(VVA)用于连接工作频率范围在500MHz至4000MHz的50Ω系统。

MAX19792是一款单片VVA IC,适用于宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®, cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站VSAT/卫星调制解调器。MAX19792评估套件包含一个使用串行外设接口来配置内部寄存器和模式的微控制器(MCU)。在计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件便于以简单的方式对寄存器进行编程和控制器件操作。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、用于验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

MAX19792EVKIT
MAX19792评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19792的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览