产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位分辨率、±1/2 LSB线性度
  • 8通道多路复用器输入(MAX180)
  • 单端1:6多路复用器(MAX181)
  • 内置采样保持
  • 采样速率:100kHz
  • 直流和动态测试
  • 25ppm/°C内部基准电压源
  • 每个通道均可配置为单极性(0V至+5V)或双极性(-2.5V至+2.5V)输入范围
  • 每个通道均可配置为单端或差分输入
  • 快速8/16位µP接口
  • +5V和-12V至-15V电源供电
  • 110mW功耗
MAX180
完备的100ksps、8通道、12位数据采集系统
MAX180、MAX181:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 9
MAX115 量产 2x4通道、同时采样、12位ADC
MAX1261 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1262 量产 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1291 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX196 量产 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护
MAX1294 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1266 量产 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1265 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1295 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX180EVKIT
MAX180评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览