MAX14917
量产工业八通道高侧开关
业界超小的八通道工业高侧开关
- 产品模型
- 2
概述
- 稳健的解决方案
- 电源电压范围:65V(绝对最大值)
- SPI接口支持CRC错误校验
- 用于监控SPI和SYNCH的看门狗定时器
- 为每通道提供过载诊断和保护
- VDD或GND丢失保护
- 热关断保护
- 集成±1kV / 42Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
- ±7kV / IEC 61000-4-2接触放电方法
- ±30kV / IEC 61000-4-2空气放电方法
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 降低功耗和散热
- TA = 25°C时导通电阻为120mΩ(典型值)
- 电源电流:2.5mA(典型值)
- 准确输出限流
- 灵活
- SYNCH输入支持开关同时更新
- 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由3.0V至36V电源供电
- 用于感性负载快速退磁的内部箝位
- 菊花链SPI
- 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
- 在菊花链配置中与MAX14915和MAX14916引脚兼容
- 紧凑型6mm x 6mm FC2QFN封装
MAX14917有8个高侧开关,每个通道提供高达700mA(最小)连续电流。高侧开关在25°C环境温度下的导通电阻为120mΩ(典型值)。
该器件具有一个可通过菊花链方式连接的SPI接口,支持利用一个通用SPI片选(低电平有效CS)信号与多个MAX14917器件进行通信。还通过SPI接口为每通道提供过载诊断。两个看门狗定时器提供了对主机到从机连接的额外安全检查。
MAX14917具有一个4 x 4 LED纵横式矩阵,为每个通道提供通道状态和过载条件的可视化指示,而集成式线对地和线对线浪涌保护功能根据IEC 61000-4-5提供对电应力的耐受性,并且在VDD上只需要一个TVS。MAX14917采用紧凑型48引脚6mm x 6mm FC2QFN封装。
应用
- 工业数字输出
- PLC系统
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
- 工业物联网
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14917AFM+ | LFCSP | ||
| MAX14917AFM+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14917的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论