MAX14916

量产

紧凑型工业八路 1A/四路 2A 高压端开关(具有诊断功能)

行业最小的八路工业 1A/四路 2A 高压端开关(具有诊断功能)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 稳健性和智能诊断功能
    • 65V 绝对最大值电源范围
    • 用于快速电感负载消磁的​内箝位
    • SPI 接口上的 CRC 错误检测
    • 监控定时器
    • 明线检测,两者都有开启和关闭功能
    • 利用 UVLO 进行欠压检测
    • VDD 损耗或 GND 保护
    • 热关断保护
    • 集成的 ±1kV/42Ω IEC61000-4-5 浪涌保护
    • 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 降低功耗并减少散热
    • TA = 125°C 时导通电阻为 250mΩ(最大值)
    • 2mA(典型值)电源电流
    • 精确输出限流值
  • 灵活性
    • 可寻址 SPI 接口降低隔离成本
    • 用于开关同步更新的 SYNCH 输入
    • 用于 16 个 LED 的 LED 驱动器矩阵,由 24V、5V 或 3.3V 电源供电
    • 2.5V 至 5.5V 的灵活逻辑电压接口
  • 紧凑型 6mm x 6mm QFN 封装
MAX14916
紧凑型工业八路 1A/四路 2A 高压端开关(具有诊断功能)
MAX14916: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14916EVKIT

MAX14916评估套件

特性和优点

  • 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
  • VDDOK指示
  • 通过LED指示通道状态和故障条件
  • 感性负载快速退磁
  • 开路、过载、欠压、过流、热关断故障条件指示
  • 支持看门狗和SYNCH功能
  • 通信错误指示
  • 宽逻辑电压范围
  • 引脚可寻址SPI通信
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows 10兼容软件

产品详情

MAX14916评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有扩展诊断功能的MAX14916、2.4A(最小值)四通道高侧开关。该评估套件包括MAX14916评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口和USB2GPIO接口板提供PC与目标器件的通信。USB2GPIO评估套件应单独订购。

其GUI与Windows 10兼容,用于测试MAX14916 IC的特性。该评估套件GUI支持通过高速SPI接口单独控制八个高侧开关(硬件配置为四通道高电流操作),并从MAX14916接收诊断信息,包括开路/开路负载条件、输出通道的状态、多个欠压警报、全局和每个通道的过温警报以及多个故障警报。

MAX14916评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。

MAX14916评估套件已安装MAX14916AFM+,采用48引脚、6 x 6mm FC2QFN封装。

 

应用

  • 运动控制和驱动单元
  • PLC安全数字I/O模块
  • PLC标准数字I/O模块

eval board
MAX14916PMB

MAX14916 评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX14916
  • 用于感性负载快速退磁的内部箝位
  • 单独通道故障检测
  • 每通道支持高达2.4A的负载电流
  • 可与USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14916PMB(外设模块板)提供用于评估具有诊断功能的MAX14916八通道1A/四通道2A工业高侧开关的硬件。有关该IC工作的详细信息,请参考MAX14916 IC数据手册。该模块利用了MAX14916的特性,支持独立打开和关闭每个通道,并持续监控是否存在故障。请注意,该模块提供MAX14916特性的一个子集。如需更大的灵活性,请参考MAX14916评估套件。

MAX14916PMB#具有12引脚Pmod™兼容连接器,用于串行外设接口(SPI)通信。该外围模块有多种使用方式;ADI销售低成本USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器板,它们使用Munich GUI软件通过USB电缆进行SPI通信。该板不附带此适配器板,但可从ADI或其分销商之一获取。或者,使用带有12引脚PMOD兼容连接器的任何微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)进行SPI通信。

PCB尺寸为62mm(长)x 22.6mm(宽),宽度由DO端子板的尺寸决定。

MAX14916EVKIT
MAX14916评估套件
MAX14916EVKIT: Board Photo
MAX14916PMB
MAX14916 评估套件
MAX14916PMB# Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14916的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览