MAX1168
量产多通道、16位、200ksps模数转换器
- 产品模型
- 3
概述
- 16位分辨率,无误码
- +5V单电源工作
- 可调的逻辑电平(+2.7V至+5.25V)
- 输入电压范围:0至VREF
- 内部(+4.096V)或外置基准(+3.8V至AVDD)
- 内部采样/保持,4MHz输入带宽
- 内部或外部时钟
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,MAX1168能够完成DSP启动的转换
- 8位位宽或16位位宽数据输出模式(仅MAX1168)
- 4通道(MAX1167)或8通道(MAX1168)输入复用器
- 扫描模式顺序转换多个
- 通道或连续转换单个通道
- 低功耗
- 200ksps时,3.6mA
- 100ksps时,1.85mA
- 10ksps时,185µA
- 0.6µA的完全关断模式
- 小型封装尺寸
- 16引脚QSOP封装(MAX1167)
- 24引脚QSOP封装(MAX1168)
MAX1167/MAX1168为低功耗、多通道、16位逐次逼近型模数转换器(ADC),具有集成的+4.096V基准、一个基准缓冲器、一个内部振荡器、自动关断等特点,并带有一个高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的接口。MAX1167/MAX1168采用单+5V模拟电源工作,且具有独立的数字电源,允许直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
采用外部基准、工作于采样速率为200ksps时,MAX1167/MAX1168的功耗仅为3.6mA (AVDD = DVDD = +5V)。在10ksps时,AutoShutdown™将电源电流降到185µA,在更低采样速率下,功耗可低至10µA以下。
MAX1167包括一个4通道的输入多路复用器,MAX1168接受多达8路的模拟输入。另外,MAX1168具有DSP帧同步输入和输出,它简化了数字信号处理器(DSP)启动的转换。MAX1168包括一个数据位宽选择输入,用于选择8位位宽或16位位宽模式。两个器件都具有扫描模式,可以顺序转换各个通道或连续转换某一个通道。
优异的动态性能及低功耗,结合易于使用和内置基准等特性,使MAX1167/MAX1168尤其适合于控制和数据采集,或其它对功耗和尺寸要求严格的应用。MAX1167采用16引脚QSOP封装,MAX1168采用24引脚QSOP封装。两个器件均保证工作在整个商业级(0°C至+70°C)和扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。利用MAX1168评估板可对MAX1168进行评估。
应用
- 加速计测量
- 数据采集系统
- 工业I/O模块
- 工业过程控制
- 电机控制
- 热电偶测量
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1168BCEG+ | QSOP | ||
| MAX1168BEEG+ | QSOP | ||
| MAX1168BEEG+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX1168BCEG+ | 量产 | |
| MAX1168BEEG+ | 量产 | |
| MAX1168BEEG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 13 | ||
| MAX1158 | 预发布 | 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围 |
| MAX1188 | 量产 | 16位、135ksps、单电源ADC,提供双极性模拟输入范围 |
| MAX1162 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断 |
| MAX1165 | 量产 | 低功耗、16位模数变换器,并行接口 |
| MAX1166 | 量产 | 低功耗、16位模数变换器,并行接口 |
| MAX1169 | 量产 | 58.6ksps、16位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装 |
| MAX1067 | 量产 | 多通道、14位、200ksps模数转换器 |
| MAX1068 | 量产 | 多通道、14位、200ksps模数转换器 |
| MAX1303 | 量产 | 8/4通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC |
| MAX1300 | 量产 | 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC |
| MAX1302 | 量产 | 8通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC |
| MAX11167 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
| MAX11100 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
工具及仿真模型
软件开发 1
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1168的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论