LTC6561
推荐用于新设计提供输出复用的四通道复用跨阻放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 220MHz –3dB 带宽 (具有 2pF 输入电容)
- 单端输出
- 74kΩ 跨阻抗增益
- 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz
- 200MHz (2pF) 以上时积分输入电流噪声为 56nARMS
- 线性输入范围 0µA 至 30µA
- 过载电流 > ±400mA(峰值)
- 快速过载恢复 12ns,1mA
- 快速通道切换 < 50ns
- 5V 单电源
- 4 个通道的功耗为 220mW
- 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
- 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 输出多路复用器 (MUX) 结合了多个 4 通道器件以创建 4、8、12、16、24、32 通道解决方案
LTC6561 是一款低噪声、四通道、跨阻抗放大器 (TIA),具有 220MHz 带宽。LTC6561 多通道跨阻抗放大器具有低噪声、高阻抗和低功耗特性,因而适合于使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。此放大器具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围。使用总电容为 2pF 的 APD 输入电路,200MHz 时的输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz。在电容较低的情况下,噪声和带宽也会进一步改善。该器件只需要 5V 单电源,并且仅消耗 220mW。利用内部 4 对 1 多路复用器以及 LTC6561 的输出多路复用器,可以组合多个 4 通道 LTC6561 器件以直接与 12、16 和 32 通道 APD 阵列相连接。LTC6561 的快速过载恢复和快速通道切换特性使其适合具有多个 APD 的 LIDAR 接收器。在 100Ω 负载条件下,其单端输出可以摆动 2VP-P,而其低阻抗运放型输出能够驱动向后设终端的 50Ω 电缆。
LTC6561 内置在一个紧凑的 4mm x 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸焊盘以进行热管理并实现低电感。
应用
- LIDAR 接收器
- 工业成像
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
规范通知 1
视频 1
思想领导力 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6561DICE | DIE | ||
| LTC6561DWF | UNSAWN CHIP | ||
| LTC6561HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6561
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。