LT1803

量产

单通道、100V/μs、85MHz、轨至轨输入和输出精准运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 转换速率:100V/μs
  • 增益带宽乘积:85MHz
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低静态电流:每个放大器为 3mA (最大值)
  • 大的输出电流:42mA
  • 电压噪声:21nV/√Hz
  • 电源抑制:90dB
  • 开环增益:60V/mV
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装和外形扁平 (仅高 1mm) 的 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装
  • 双通道器件采用 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装
  • 四通道器件采用 14 引脚窄体 SO 封装
LT1803
单通道、100V/μs、85MHz、轨至轨输入和输出精准运算放大器
Inverting DC Restore Inverting DC Restore Circuit Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1803
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览