HMC7447
推荐用于新设计E频段检波器,71 - 86 GHz
Viewing:
概述
- 频率: 71 - 86 GHz
- 输入功率范围:
-0.5至+23.5 dBm - 动态范围: 24 dB
- 插入损耗: 0.45 dB
- I/O匹配至50 Ω
- 芯片尺寸: 0.87 x 1.22 x 0.1 mm
HMC7447是一款高性能E频段MMIC功率检波器,工作频率范围为71至86 GHz。 该功率检波器可在-0.5至+23.5 dBm的输入功率范围内提供线性输出电压,具有0.45 dB的低插入损耗,输入回损典型值仅为19.5 dB。 该检波器具有出色的灵敏度,在71至76 GHz频段以及81至86 GHz频段内的频率响应为±0.2 dB,适合用来监控发射机工作状态或实现闭环发射机输出功率。 HMC7447功率检波器还可在各种温度与输出负载变化的条件下提供出色的可重复性和平坦性能。 该器件可与运算放大器电路接口,在检测器最小输入功率电平时实现20 mV/dB的斜率。 所有数据均通过50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.025 mm (1 mil)、长度为0.2 mm (8 mil)的双焊线连接。
应用
HMC7447可以监控下列应用的Tx输出功率:
- E频段通信系统
- 测试设备和传感器
- 通用RF功率检测
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7447的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论