DS4432

量产

双通道、可通过I²C调节的吸入/源出电流DAC

简化低成本电源调节设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2路电流输出DAC
  • 满量程电流为50µA至200µA
  • 每路DAC的满量程范围由外部电阻设定
  • 每路输出的吸入、源出电流具备127个设定值
  • I²C兼容串行接口
  • 低成本
  • 小型封装(8引脚µSOP)
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 2.7V至5.5V工作电压
DS4432
双通道、可通过I²C调节的吸入/源出电流DAC
DS4432:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 6
DS4426 过期 四通道、I²C、可控制裕量的IDAC,具有三路电源跟踪
DS4412 量产 双通道、可通过I²C调节的吸入/源出电流DAC
DS4422 量产 双/四通道、I²C、7位可吸入/源出电流的DAC
DS4424 量产 双/四通道、I²C、7位可吸入/源出电流的DAC
DS4404 量产 双/四通道、可通过I²C调节的电流输出DAC
DS4402 量产 双/四通道、可通过I²C调节的电流输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • DS4432

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览