DS3232M
量产±5ppm、内置SRAM的I²C实时时钟
具有最小封装尺寸的内置存储器、温度补偿MEMS RTC
- 产品模型
- 4
概述
- -40°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
- 236字节电池备份用户SRAM
- 为连续计时提供电池备份
- 低功耗
- 功能兼容于DS3232
- 完整的时钟日历,包括秒、分、时、星期、日期、月和年,并提供有效期到2100年的闰年补偿
- 两个日历闹钟
- 1Hz和32.768kHz输出
- 复位输出和按键去抖输入
- 高速(400kHz) I²C兼容串行总线
- +2.3V至+4.5V电源电压
- 精度为±3°C的数字温度传感器
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 8引脚SO (150 mil)封装
- 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
DS3232M是低成本、超高精度I²C实时时钟(RTC),带有236字节电池备份SRAM。该器件集成了电池输入,当器件主电源断电时可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)振荡电路保持器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。
RTC提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,自动调整月末日期,包括闰年修正。时钟格式可以是24小时或带AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一路1Hz输出。地址与数据通过I²C双向总线串口传输。高精度、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监测VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。另外,/RST监测引脚可以作为产生微处理器复位的按键输入,详细信息请参考数据资料中的方框图。
应用
- 楼宇自动化
- 高清视频监控系统
- 工业应用
- 电表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 5
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3232MZ+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ+TRL | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DS3232MZ+TRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3232M的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论