ADG3257
量产高速、3.3 V/5 V、四通道2:1多路复用器/解复用器(4位、1/2)总线开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 开关传播延迟:100 ps
- 最大2 Ω开关将输入与输出相连
- 数据速率高达933 kbps
- 3.3 V/5 V单电源供电
- 电平转换操作
- 超低静态电源电流:1 nA(典型值)
- 开关时间:3.5 ns
- 标准'3257型引脚排列
ADG3257是一款CMOS总线开关,内置四个2:1多路复用器/解复用器,提供高阻抗输出。它采用CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会增加传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
ADG3257采用3.3 V/5 V单电源供电。各开关的控制逻辑参见数据手册的“真值表”。在接通条件下,这些开关为双向。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款总线开关既适合开关应用,也适合电平转换应用。当采用3.3 V电源供电时,它可用于要求将3.3 V电平转换为2.5 V电平的应用。此外,如果将一个二极管与5 V VDD串联,则ADG3257也可用于要求5 V至3.3 V电平转换的应用。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG3257BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADG3257BRQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
| ADG3257BRQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| ADG3257BRQZ | 量产 | |
| ADG3257BRQZ-REEL | 量产 | |
| ADG3257BRQZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG3257BRQZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3257的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论