AD8591
最后购买期限单路、CMOS单电源轨到轨输入/输出运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式
- 产品模型
- 1
概述
- 单电源供电:+2.5 V至+6 V
- 高输出电流:±250 mA
- 极低的关断电源电流:100 nA
- 低电源电流:每个放大器750 µA
- 宽带宽:3 MHz
- 压摆率:5 V/μs
- 无反相
- 极低的输入偏置电流
- 关断模式下为高阻抗输出
- 单位增益稳定
AD8591、AD8592和AD8594分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流和省电关断模式。AD8592的每个放大器均具有独立的关断功能。当两个放大器均处于关断模式时,总电源电流降至1 µA以下。AD8591和AD8594均内置一个主关断功能,可将总电源电流降至1 µA以下。在关断模式下,所有放大器输出均处于高阻抗状态。
这些放大器具有极低的输入偏置电流,因而适合积分器和二极管放大应用。输出几乎对任何容性负载均保持稳定。在主动模式下,每个放大器的电源电流小于750 μA。
这些放大器的具体应用包括便携式计算机、便携式电话耳机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD859x系列能够驱动高容性负载,如LCD面板基准电平等。
此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8591、AD8592和AD8594的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD8591单路放大器提供6引脚小型SOT-23封装。AD8592双路放大器提供10引脚表面贴装MSOP封装。AD8594四路放大器提供16引脚窄体SOIC和16引脚TSSOP两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8591ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| AD8591ARTZ-REEL7 | ||
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8591ARTZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8591ARTZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8591的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论