Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Работает с однополярным питанием
- Широкая полоса: 4 МГц
- Малое напряжение смещения: 65 мкВ
- Стабилен при единичном усилении
- Высокая скорость нарастания: 4.0 В/мкс
- Низкий шум: 3.9 нВ/√Гц
Подробнее о продукте
OP184/OP284/OP484 – это одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители с полосой 4 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при напряжении питания в диапазоне +3 до +36 (или от ±1.5 до ±18) В и поддерживают общую функциональность при однополярном напряжении питания от +1.5 В.
Данные усилители превосходно подходят для систем с однополярным питанием, в которых требуются одновременно высокие статические и динамические характеристики. Благодаря обеспечиваемой комбинации ширины полосы, низкого шума и малых погрешностей OP184/OP284/ OP484 представляют интерес для широкого спектра областей применения, включая фильтры и измерительные приборы.
К другим областям применения данных усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы управления/защиты источников питания, а также усилители или буферы для датчиков, обладающим широким диапазоном выходного сигнала. Усилители, обладающие rail-to-rail диапазоном входных напряжений, требуются при работе с такими датчиками, как датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.
Поддержка режима rail-to-rail по входу и выходу позволяет разработчикам проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие отношения сигнал-шум.
OP184/OP284/OP484 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне HOT (от -40°C до +125°C). Одноканальная и двухканальная версии выпускаются в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SO для поверхностного монтажа. Четырехканальный усилитель OP484 выпускается в 14-выводном пластиковом корпусе DIP и узком 14-выводном корпусе SO.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (9)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.