Обзор

Особенности и преимущества

  • Unique Architecture Allows Dynamic Regulation of Input Voltage, Output Voltage or Current
  • VHIGH Voltages Up to 100V
  • VLOW Voltages Up to 30V
  • Synchronous Rectification: Up to 97% Efficiency
  • ADI-Proprietary Advanced Current Mode Control
  • ±1% Voltage Regulation Accuracy Over Temperature
  • Accurate, Programmable Output Current Monitoring and Regulation for Both Buck and Boost Operation
  • Selectable Buck and Boost Current Sense Limits
  • Programmable DRVCC/EXTVCC Optimizes Efficiency
  • Programmable VHIGH UV and OV Thresholds
  • Programmable VLOW OV Threshold
  • Phase-Lockable Frequency: 60kHz to 460kHz
  • Multiphase/Multi-ICs Operation Up to 12 Phases
  • Selectable CCM/DCM Modes
  • Thermally Enhanced 48-Lead LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC3871/LTC3871-1 is a high performance bidirectional buck or boost switching regulator controller that operates in either buck or boost mode on demand. It regulates in buck mode from VHIGH-to-VLOW and boost mode from VLOW-to-VHIGH depending on a control signal, making it ideal for 48V/12V automotive dual battery systems. An accurate current programming loop regulates the maximum current that can be delivered in either direction. The LTC3871/LTC3871-1 allows both batteries to supply energy to the load simultaneously by converting energy from one battery to the other.

Its proprietary constant-frequency current mode architecture enhances the signal-to-noise ratio enabling low noise operation and provides excellent current matching between phases. Additional features include discontinuous or continuous mode of operation, OV/UV monitors, independent loop compensation for buck and boost operation, accurate output current monitoring and overcurrent protection. The LTC3871 and LTC3871-1 have different current limit foldback characteristics.

Applications

  • Automotive 48V/12V Dual Battery Systems
  • Backup Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3871

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3871
LTC3871(BOOST)

Сопутствующие компоненты

LTC3871 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.