Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates with Power Blocks, DrMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
  • Constant-Frequency Voltage Mode Control with Accurate Current Sharing
  • ±0.75% 0.6V Voltage Reference
  • Dual Differential Output Voltage Sense Amplifiers
  • Multiphase Capability—Up to 12-Phase Operation
  • Programmable Current Limit
  • Safely Powers a Prebiased Load
  • Programmable or PLL-Synchronizable Switching Frequency Up to 2.25MHz
  • Lossless Current Sensing Using Inductor DCR or Precision Current Sensing with Sense Resistor
  • VCC Range: 3V to 5.5V
  • VIN Range: 3V to 24V
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Voltage Tracking Capability
  • Programmable Soft-Start
  • Available in a 36-Pin 5mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3861 is a dual PolyPhase® synchronous stepdown switching regulator controller for high current distributed power systems, digital signal processors, and other telecom and industrial DC/DC power supplies. It uses a constant-frequency voltage mode architecture combined with very low offset, high bandwidth error amplifiers and a remote output sense differential amplifier per channel for excellent transient response and output regulation.

The controller incorporates lossless inductor DCR current sensing to maintain current balance between phases and to provide overcurrent protection. The chip operates from a VCC supply between 3V and 5.5V and is designed for stepdown conversion from VIN between 3V and 24V to output voltages between 0.6V and VCC – 0.5V.

The TRACK/SS pins provide programmable soft-start or tracking functions. Inductor current reversal is disabled during soft-start to safely power prebiased loads. The constant operating frequency can be synchronized to an external clock or linearly programmed from 250kHz to 2.25MHz. Up to six LTC3861 controllers can operate in parallel for 1-, 2-, 3-, 4-, 6- or 12-phase operation.

The LTC3861 is available in a 36-pin 5mm × 6mm QFN package. LTC3861-1 is a 32-pin QFN version of the LTC3861, which has a single differential remote output voltage sense amplifier.

# Diff Amps Config Pin Package
LTC3861 2 Yes 5 x 6 QFN-36
LTC3861-1 1 No 5 x 5 QFN-32

Applications

  • High Current Distributed Power Systems
  • DSP, FPGA and ASIC Supplies
  • Datacom and Telecom Systems
  • Industrial Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3861
LTC3861-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3861

Сопутствующие компоненты

LTC3861 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.