Обзор
Особенности и преимущества
- Многоцелевой акселерометр с разрешением от 10 до 13 бит для широкого спектра задач
- Доступ к оцифрованным результатам измерений через SPI (трех- и четырехпроводный) и I2C
- Встроенные функции детектирования касания, двойного касания, активности, неактивности и свободного падения
- Регулируемые пользователем пороги
- Независимое распределение сигналов прерываний по двум внешним выводам прерываний
- Режим пониженного энергопотребления (ток до 23 мкА) и встроенный буфер FIFO для уменьшения общей потребляемой системой мощности
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.0 В до 3.6 В
- Напряжение питания цепей ввода/вывода от 1.7 В до VS
- Широкий рабочий температурный диапазон (от -40°C до +85°C)
- Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
- Миниатюрный, тонкий корпус LGA (3 мм × 5 мм × 1 мм), соответствующий требованиям RoHS
Подробнее о продукте
ADXL343 - это универсальный трехосевой акселерометр МЭМС с цифровым выходом, предназначенный для измерения малых ускорений. Благодаря возможности выбора ширины полосы и диапазона измерения, а также наличию конфигурируемых встроенных блоков детектирования движения данный компонент подходит для измерения ускорений в широком спектре задач. Устойчивость к ударным нагрузкам до 10000 g и широкий температурный диапазон (от -40°C до +85°C) позволяют использовать компонент в жестких рабочих условиях.
ADXL343 обеспечивает измерение ускорения с высоким разрешением (13 бит) в диапазоне до ±16 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL343 (3.9·10-3 g/LSB) позволяет измерять отклонения менее 1.0°.
Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний.
Интегрированная система управления памятью с буфером FIFO на 32 элемента может быть использована для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора и снижения общей потребляемой системой мощности.
ADXL343 выпускается в компактном, тонком 14-контактном пластиковом корпусе с габаритами 3 мм × 5 мм × 1 мм.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Игровые устройства и манипуляторы
- Персональные навигационные устройства
- Защита накопителей на жестком диске
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Информация о продукте (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADXL343 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.