Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне широкий диапазон частот: 100 МГц - 40 ГГц
  • Диапазон регулировки ослабления: 30 дБ с шагом 2 дБ
  • Малые вносимые потери:
    • 1.7 дБ до 18 ГГц
    • 2.2 дБ до 26 ГГц
    • 3.5 дБ до 40 ГГц
  • Погрешность ослабления:
    • ±(0.1 + 2.0%) от значения ослабления до 18 ГГц
    • ±(0.2 + 2.5%) от значения ослабления до 26 ГГц
    • ±(0.5 + 10.0%) от значения ослабления до 40 ГГц
  • Типичная погрешность шага регулировки:
    • ±0.15 дБ до 18 ГГц
    • ±0.20 дБ до 26 ГГц
    • ±0.60 дБ до 40 ГГц
  • Высокая линейность входного каскада
    • P0.1dB при ослаблении 0 дБ: 30 дБм
    • P0.1dB при других значениях ослабления: 26 дБм
    • IP3: 50 дБм, тип.
  • Высокие рабочие уровни мощности входного РЧ сигнала: 26 дБм средняя, 30 дБм пиковая
  • Жесткое согласование относительных фаз
  • Низкочастотные побочные составляющие отсутствуют
  • Управление через SPI или параллельный порт, уровни совместимы с КМОП/LVTTL
  • Время установления РЧ сигнала (в пределах 0.1 от окончательного уровня): 230 нс
  • 16-контактный корпус LGA, 2.5 мм × 2.5 мм
  • Совместим по выводам с аттенюатором ADRF5721, имеющим меньшую нижнюю граничную частоту

Подробнее о продукте

ADRF5731 – это кремниевый четырехразрядный цифровой аттенюатор с диапазоном регулировки ослабления 30 дБ и шагом 2 дБ.

Компонент работает в диапазоне частот от 100 МГц до 40 ГГц, обеспечивая уровень вносимых потерь менее 3.5 дБ. Порт ATTIN ADRF5731 способен работать с высокими уровнями мощности входного радиочастотного (РЧ) сигнала (26 дБм средняя и 30 дБм пиковая) при всех возможных коэффициентах ослабления.

ADRF5731 требует применения двух напряжений питания: +3.3 В и −3.3 В. Компонент имеет последовательный интерфейс SPI и параллельный порт управления, которые совместимы с уровнями КМОП и LVTTL.

ADRF5731 совместим по выводам с аттенюатором ADRF5721, имеющим меньшую нижнюю граничную частоту и работающим в диапазоне частот от 9 кГц до 40 ГГц.

Порты РЧ сигнала ADRF5731 спроектированы для согласованной работы с характеристическим сопротивлением 50 Ом.

ADRF5731 выпускается в соответствующем требованиям RoHS 16-контактном корпусе LGA (land grid array) с габаритами 2.5 мм × 2.5 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Промышленные сканеры
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Инфраструктура систем сотовой связи: 5G в диапазоне миллиметровых волн
  • Военные средства радиосвязи, радиолокации и электронного противодействия
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.