Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
- Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
- Работает с однополярным питанием: от 5 до 16 В
- Низкий шум: 10 нВ/√Гц
- Широкая полоса: 4 МГц
- Стабилен при единичном усилении
- Миниатюрные корпуса
- 8-выводный LFCSP 3 мм × 3 мм
- 8-выводный MSOP и узкий SOIC
- 14-выводный TSSOP и узкий SOIC
Подробнее о продукте
Двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают крайне низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря очень низкому энергопотреблению и гарантированному диапазону рабочих напряжений питания от 3 В до 30 В эти усилители идеально подходят для контроля использования и управления зарядом батарей. Отличные динамические характеристики, включая плотность напряжения шума 27 нВ/√Гц, делают их превосходным выбором для аудиосистем с питанием от батарей. Компоненты способны работать с емкостными нагрузками до 200 пФ без возбуждения.
ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают защитой входного каскада от перегрузки по напряжению и содержат диоды, которые позволяют выдерживать входные напряжения, выходящие на 32 В за пределы напряжений питания, что делает их идеальным выбором для промышленных систем. Компоненты имеют уникальную архитектуру входного каскада, которая предотвращает обращение фазы или фиксацию состояния (“защелкивание”) при выходе входного напряжения за пределы напряжений питания.
Двухканальный усилитель ADA4096-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP (2 мм × 2 мм) и MSOP. ADA4096-4 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP (3 мм × 3 мм) и 14-выводном корпусе TSSOP. ADA4096-2W испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности и выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.
Компоненты серии ADA409x работают в расширенном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и являются представителями постоянного растущего семейства малопотребляющих операционных усилителей с напряжением питания до 30 В, предлагаемых компанией Analog Devices.
Области применения
- Контроль состояния батарей
- Схемы аналогового преобразования сигналов датчиков
- Управление питанием в портативных системах
- Портативные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Обучающие материалы (4)
Описание схемы (1)
Редко задаваемые вопросы (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4096-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.