Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 are pin-compatible, dual, 8-/10-/12-/14-bit, low power digital-to-analog converters (DACs) that provide a sample rate of 125 MSPS. These TxDAC® converters are optimized for the transmit signal path of communication systems. All the devices share the same interface, package, and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and cost.The AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 offer exceptional ac and dc performance and support update rates up to 125 MSPS.
The flexible power supply operating range of 1.8 V to 3.3 V and low power dissipation of the AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 make them well-suited for portable and low power applications.
Product Highlights- Low Power.
DACs operate on a single 1.8 V to 3.3 V supply; total power consumption reduces to 35 mW at 125 MSPS with a 1.8 V supply. Sleep and power-down modes are provided for low power idle periods. - CMOS Clock Input.
High speed, single-ended CMOS clock input supports a 125 MSPS conversion rate. - Easy Interfacing to Other Components.
Adjustable output common mode from 0 V to 1.2 V allows easy interfacing to other components that accept common- mode levels greater than 0 V.
- Wireless infrastructures
Picocell, femtocell base stations - Medical instrumentation
Ultrasound transducer excitation - Portable instrumentation
Signal generators, arbitrary waveform generators
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9716 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.