Изолированные приемопередатчики USB
Изолированные приемопередатчики USB защищают интерфейс связи между хостом, например ПК, и его периферийными устройствами. Analog Devices выпускает на основе технологии цифровой изоляции iCoupler® совместимые с USB 2.0 компоненты в корпусе SOIC, обладающие скоростью передачи данных до 12 Мбит/с, которые обеспечивают защиту от электромагнитных помех и гальваническую развязку, позволяют уменьшить размеры решения и сократить время проектирования, а также снизить стоимость системы. В USB-приемопередатчиках серии μModule® (микромодуль) с гальванической развязкой интерфейс USB сочетается с изолированным DC/DC преобразователем, что позволяет передавать по изолированному каналу питание мощностью до 2,5 Вт с защитой от электростатического разряда ±15 кВ. Вне зависимости от применения (в хосте, концентраторе, разветвителе шины или периферийном устройстве) эти цифровые изоляторы интерфейса USB просты в использовании, и при этом соответствуют строгим стандартам, требованиям которых должно удовлетворять оборудование, применяемое в медицине и промышленности.
Таблица выбора продукта
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.