Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением
Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением компании Analog Devices позволяют периферийным узлам интеллектуально обрабатывать локализованные данные с минимальным энергопотреблением системы. Это позволяет заказчикам повысить срок службы аккумуляторов и увеличить период между зарядками, что дает возможность дольше использовать устройства в автономном режиме. Благодаря аккумуляторам меньшего размера и более длительному времени между заменами батарей в устройствах, работающих в полевых условиях, обеспечивается снижение затрат наших заказчиков.
Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением и процессоры обработки сигналов с датчиков имеют в своем составе ядра ARM®-Cortex® со встроенными функциями управления питанием для выполнения задач обработки, управления и передачи информации. Некоторые из наших технологий сверхнизкого энергопотребления, например, SensorStrobe™, обеспечивают более чем 10-кратную экономию энергии системы при совместной работе с цифровыми датчиками и приемопередатчиками со сверхнизким энергопотреблением компании Analog Devices. Они предлагают функции обеспечения надежности для выпускаемых в больших объемах устройств и функции безопасности для защиты интеллектуальной собственности.
Наши микроконтроллеры, характеризующиеся сверхнизким энергопотреблением, предоставляют интеллектуальные возможности периферийным узлам, используемым в рамках Интернета вещей, благодаря чему такие узлы могут сами принимать локальные решения и отправлять в облако только самые важные данные.
Актуальные ресурсы по теме
Видео
-
Today's Critical Healthcare Trends
Signals+
Технические статьи
- EmStat Pico: Embedded Electrochemistry with a Miniaturized, Software-Enabled, Potentiostat System on Module
- Enabling Robust Wired Condition-Based Monitoring for Industry 4.0 Part 1
-
Over-the-Air (OTA) Updates in Embedded Microcontroller Applications: Design Trade-Offs and Lessons Learned
Analog Dialogue
- Integrated Home Health Monitoring