Микроконтроллеры
Микроконтроллеры Analog Devices могут использоваться в различных приложениях Интернета вещей. Они обеспечивают измерение аналоговых и цифровых сигналов благодаря встроенным АЦП, ЦАП и датчикам температуры, благодаря чему могут применяться в прецизионных измерительных приборах. Некоторые из этих микроконтроллеров, имеющие встроенную систему управления питанием, могут питаться от одной батарейки типа «таблетка», а также имеют встроенную память и функции безопасности, которые помогают защитить интеллектуальную собственность наших заказчиков. Эти микроконтроллеры могут использоваться в промышленном оборудовании, автомобилях, контрольно-измерительных приборах, а также в приложениях Интернета вещей, например, в интеллектуальных системах сельского хозяйства, интеллектуальных системах управления инфраструктурой зданий, интеллектуальных системах управления городской инфраструктурой, интеллектуальных промышленных системах, а также интеллектуальных системах здравоохранения.
Актуальные ресурсы по теме
Видео
Технические статьи
- Vital Sign Technologies: Condition-Based Monitoring of the Human Body
- EmStat Pico: Embedded Electrochemistry with a Miniaturized, Software-Enabled, Potentiostat System on Module
- Fast Prototyping and Deployment of Control Algorithms for Power Conversion Applications
- Enabling Robust Wired Condition-Based Monitoring for Industry 4.0 Part 1
-
Over-the-Air (OTA) Updates in Embedded Microcontroller Applications: Design Trade-Offs and Lessons Learned
Analog Dialogue
Вебкасты
Статьи по применению
- AN-946: Flash/EE Memory Programming via LIN—Protocol 6 (Rev. D) PDF
- AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x (Rev. 0) PDF
- AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014) (Rev. 0) PDF
- AN-806: Flash Programming via I2C—Protocol Type 5 (Rev. D) PDF
- AN-1111: Options for Minimizing Power Consumption When Using the ADuCM360/ADuCM361 (Rev. 0) PDF