Низковольтные контроллеры горячей замены
Низковольтные контроллеры горячей замены Analog Devices имеют рабочее напряжение до 0 В. Эти устройства имеют такие функции и особенности, как многоуровневая защита от перегрузки по току, низкий ток покоя, прецизионный силовой выключатель, выход контроля тока, внутренние (с гарантированной областью безопасной работы 10 А и 20 А) или внешние полевые МОП-транзисторы, интегрированный АЦП с интерфейсом I2C, расширение области безопасной работы (SOA) с совместным использованием двух путей прохождения тока, управление идеальными диодами, организация последовательности включения питания или отслеживание состояния шин питания в приложениях с несколькими источниками питания. Данные контроллеры представляют собой компактное и надежное решение для горячего подключения плат или блейд-плат в объединительные платы проприетарных шасси, либо шасси, основанных на стандартах (MicroTCA, AMC).
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN272 - Multiple Power Supplies Track During Power Up PDF
- DN360 - Protecting and Monitoring Hot Swappable Cards in High Availability Systems PDF
- DN346 - PCI Express Power and Mini Card Solutions PDF
- DN319 - Low Voltage Hot Swap Controller Ignores Backplane Noise and Surges PDF
- DN265 - Hot Swap Circuit Meets InfiniBand Specification PDF
Технические статьи
-
MOSFET Safe Operating Area and Hot Swap Circuits
Журнал LT
- LTspice: SOAtherm Support for PCB and Heat Sink Thermal Models
- Achieving Low On-Resistance with Guaranteed SOA in High Current Hot Swap Applications
- LTC4218 12V/100A Hot Swap Design for Server Farms
- LTC4226 Parallel MOSFETs in Hot Swap Circuits