Аналоговые ключи и мультиплексоры
Компания Analog Devices предлагает исчерпывающую линейку ключей и мультиплексоров, которая включает в себя компоненты с одним или несколькими коммутирующими элементами, различными диапазонами напряжений и различными типами корпусов, позволяя пользователю выбрать наиболее подходящий для конкретной задачи компонент. Ключи и мультиплексоры компании ADI применяются в широком, постоянно растущем спектре областей применения, от промышленной и измерительной техники до медицинской и бытовой электроники, промышленных и автомобильных систем.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
-
How to Effectively Compare the Performance of CMOS Switches with Solid-State Relays
Analog Dialogue
-
Low Noise and Low Power DAQ Solution for Seismology and Energy Exploration Applications
Analog Dialogue
- New, Robust Approach to Overvoltage Protection for Sensitive Electronic Signal Inputs
-
Introduction to SPI Interface
Analog Dialogue
-
Performance Optimization of Multichannel Data Acquisition (DAQ) Systems: The Untold Story of the Input Settling Time
Analog Dialogue
Вебкасты
Статьи по применению
- AN-1380: Generating Secondary Fault Supplies for Fault Protected Switches PDF
- AN-1219: Power-Off Protected Data Acquisition Signal Chain Using Fault-Protected CMOS Switches (Rev. A) PDF
- AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer (Rev. 0) PDF
- AN-874: Operating the ADG12xx Series of Parts with 5 V Supplies and the Impact on Performance (Rev. 0) PDF
- AN-802: ADG794 - A 2.5 V Input Signal Range Swithcing Solution for HDTV (Rev. 0) PDF